Emile Maurin 15-1302-40-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_130
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_130/15_1302.prj},{NB=emile_maurin_15-1302-40-20},{REF=15-1302-40-20},{PARTNUMBER=GN 6336.13-40-M8-20-K},{NORMNR=GN 6336.13},{NDM=8},{D3=18},{T=14},{WEIGHT=0.031},{CTN=39263000},{ROHS=Y},{VER=28},{TYPE=K},{PPATH=15_130/15_1302_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Anneau et chaînette},{D1=40},{D2=M8},{L1=20},{L2=3.2},{H1=25},{H2=13},{H3=4.0},{R1=22},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-1302-40-20
15-1302-40-20
VERSION
Anneau et chaînette
D1
40
40
mm
D2
M8
M8
L1
20
20
mm
L2
3.2
3.2
mm
H1
25
25
mm
H2
13
13
mm
H3
4.0
4.0
mm
R1
22
22
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도