Emile Maurin 15-132-25-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_13
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_13/15_132.prj},{NB=emile_maurin_15-132-25-6},{REF=15-132-25-6},{D1=25},{D2=M6},{D3=14.5},{H1=22.5},{H2=14.0},{H3=12},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 676.2-25-M6-A},{FORM=A},{NDR=6.000},{KDR=4.917},{H10=1.880},{D10=19.000},{R10=2.500},{D20=12.080},{T10=12},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=0.0430},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{DX=3.700},{LX=2.200},{LXX=17.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-132-25-6
15-132-25-6
D1
25
25
mm
D2
M6
M6
D3
14.5
14.5
mm
H1
22.5
22.5
mm
H2
14.0
14.0
mm
H3
min.
12
12
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸