Emile Maurin 15-132-25-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_13
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_13/15_132.prj},{NB=emile_maurin_15-132-25-6},{REF=15-132-25-6},{D1=25},{D2=M6},{D3=14.5},{H1=22.5},{H2=14.0},{H3=12},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 676.2-25-M6-A},{FORM=A},{NDR=6.000},{KDR=4.917},{H10=1.880},{D10=19.000},{R10=2.500},{D20=12.080},{T10=12},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=0.0430},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{DX=3.700},{LX=2.200},{LXX=17.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-132-25-6
15-132-25-6
D1
25
25
mm
D2
M6
M6
D3
14.5
14.5
mm
H1
22.5
22.5
mm
H2
14.0
14.0
mm
H3
min.
12
12
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도