Emile Maurin 15-1430-63-8-63-4,7
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_143
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_143/15_143.prj},{NB=emile_maurin_15-1430-63-8-63-4,7},{L=63},{D5=16.0},{D6=28.1},{DR=4,7},{WEIGHT=0.1319},{D2X=8},{VER=2},{REF=15-1430-63-8-63-4,7},{D1=63},{D2=M8},{L1=63},{D3=16.0},{D4=28.1},{H1=46.6},{H2=12.9},{H3MIN=14},{COUPLE=4.7},{INFOS=INFOTEXTE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-1430-63-8-63-4,7
15-1430-63-8-63-4,7
D1
63
63
mm
D2
M8
M8
L1
63
63
mm
D3
16.0
16.0
mm
D4
28.1
28.1
mm
H1
46.6
46.6
mm
H2
12.9
12.9
mm
H3MIN
14
14
mm
COUPLE
4.7
4.7
+/- 10% Nm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도