Emile Maurin 17-960-80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs à réaction fixe
17_96
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateurs_reactions_fixe/17_96/17_960.prj},{NB=emile_maurin_17-960-80},{REF=17-960-80},{SIZE2=1.000},{D1=85},{D2=8},{D3=18},{D4=58},{D5=6},{L1=23},{L2=57},{L3=5},{L4=14},{L5=11},{L6=14},{L7=19},{DIAP=18},{DIAI=42},{DIM05=-},{D2OLD=0.000},{D5OLD=6.000},{DIM08=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{DIM09=M4},{H1=5.000},{DIM11=-},{L=0.000},{DIM12=19},{L4OLD=14.100},{R=19.000},{DIM16=-},{DDD=0},{DIM17=-},{DDD1=0},{DIM18=-},{F=0.000},{DIM19=-},{B=0.000},{DH7=8.000},{H=23.000},{DIM22=40},{DIM23=M6},{NDM1=6.000},{KDM1=4.773},{WEIGHT=230},{RL=40.000},{RD1=15.000},{RH=13.000},{SIZE=1.000},{MD=49.600},{MD1=48.300},{PP1=9.500},{SIZE1=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-960.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
17-960-80
17-960-80
D1
85
85
mm
D2
H7
8
8
mm
D3
18
18
mm
D4
58
58
mm
D5
6
mm
L1
23
23
mm
L2
57
57
mm
L3
5
5
mm
L4
14
mm
L5
11
11
mm
L6
14
14
mm
L7
19
19
mm
DIAP
Ø poignée
18
18
mm
DIAI
Ø indicateur
42
42
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도