Emile Maurin 19-015-17-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_01
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_01/19_015.prj},{NB=emile_maurin_19-015-17-40_0},{REF=19-015-17-40},{PARTNUMBER=GN 702-17-40-A-RS},{NORMNR=GN 702},{D=17},{R=40},{B=10},{FARBEVIS=rot},{PPATH=19_011/19_011_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.072},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{POS=0},{COL=Rouge},{VERSION=Avec embase},{D1=17},{D2=5.3},{D3=-},{D4=-},{L1=5.5},{L2=16.50},{L3=21.5},{L4=11},{L5=10},{L66=45},{L7=32},{L8=20},{L9=20},{L10=22},{L11=9},{L12=7},{L13=4},{L6=40},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-015-17-40
19-015-17-40
POS
Position poignee
°
COL
Couleur
Rouge
VERSION
Version
Avec embase
D1
17
mm
D2
5.3
mm
D3
-
D4
-
L1
5.5
mm
L2
16.50
mm
L3
21.5
mm
L4
11
mm
L5
10
mm
L6
40
40
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도