Emile Maurin 19-045-46
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_04
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_04/19_045.prj},{NB=emile_maurin_19-045-46},{REF=19-045-46},{L1=46},{L2=11},{L3=6},{L4=15},{L5=12},{D1=45},{D2=24},{D3=M20x1.5},{D4=20},{D5=12},{S1=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=142},{MA=20},{MB=18.160},{DESCRIPTION=BOCK.25-1-D-INOX},{CODE=6215},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-045-46
19-045-46
L1
46
46
mm
L2
11
mm
L3
6
mm
L4
15
mm
L5
12
mm
D1
45
mm
D2
24
mm
D3
M20x1.5
D4
20
mm
D5
12
mm
S1
20
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸