??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
L1
mm
L2
11 mm
L3
6 mm
L4
15 mm
L5
12 mm
D1
45 mm
D2
24 mm
D3
M20x1.5
D4
20 mm
D5
12 mm
S1
20 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注