??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-1070-74
L1
74 mm
L2
17.5 mm
L3
64 mm
L4
66 mm
L5
12 mm
L6
54 mm
H1
14 mm
H2
6 mm
H3
2 mm
D1
3 mm
FORCE
12 kg
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер