??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-133-40
POS
Position
mm
L1
40 mm
L2
53.5 mm
L3
38 mm
L4
26 mm
L5
30 mm
L6
26 mm
L7
4 mm
L8
18 mm
L9
mm
输入参数值: L9
mm
cm
inch
ft
D1
5.5 mm
D3
10 mm
H1
26 mm
H2
12 mm
H3
31 mm
H4
17.5 mm
H5
10 mm
H6
6 mm
H7
- mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注