??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
REF
Référence
TYPE
D1
30.5 mm
D2
+0.2/-0.0
22.5 mm
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2MAX
18 mm
L3
+0.2/-0.0
19.1 mm
H1
+/-1.5
24 mm
CHARGEMAX
600 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung