??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
POS
Position
mm
输入参数值: POS
Position
mm
cm
inch
ft
D1
30 mm
H1
45 mm
L1
mm
L2
15.3 mm
L3
47 mm
L4MIN
1.5 mm
L4MAX
6 mm
L5
20 mm
R1
13 mm
R2
10 mm
S1
13 mm
S2
13 mm
S3
27 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注