??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
VERSION
Etanchéité supérieure
MATIERE
NBR
H1
13 mm
L1
m
L2
1-3.5 mm
L3
- mm
L4
11.0 mm
H2
10.5 mm
H3
- mm
R1
90 mm
R2
50 mm
R3
30 mm
R4
- mm
L5
10.0 mm
L6
7 mm
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione