??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
VERSION
Etanchéité latérale
MATIERE
NBR
H1
13 mm
L1
m
L2
1-3.5 mm
L3
4.75 mm
L4
11.00 mm
H2
10.75 mm
H3
4.50 mm
R1
40 mm
R2
50 mm
R3
100 mm
R4
80 mm
L5
11.25 mm
L6
8.75 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão