??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
REF
Référence
VERSION
Etanchéité supérieure
H1
9.5 mm
L1
m
L2
1-2 mm
L3
3.25 mm
L4
6.5 mm
H2
8 mm
H3
- mm
R1
40 mm
R2
20 mm
R3
10 mm
R4
- mm
L5
6.5 mm
L6
5.25 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques