??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
REF
Référence
VERSION
Etanchéité latérale
H1
9.5 mm
L1
m
L2
1-2 mm
L3
3.25 mm
L4
9 mm
H2
8 mm
H3
4 mm
R1
15 mm
R2
20 mm
R3
30 mm
R4
50 mm
L5
8.75 mm
L6
6.75 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung