??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Reference
TYPE
Sans Serrure
COUL
Blanc
FORM
L1
mm
输入参数值: L1
mm
cm
inch
ft
L2
65 mm
L3
75 mm
L4
67 mm
L5
86 mm
L6
1.6 mm
L7
41 mm
L8
30.5 mm
L9
33.3 mm
D1
50.8 mm
D2
25 mm
H1
40 mm
H2
25.5 mm
H3
36 mm
H4
23 mm
H5
14 mm
H6
19 mm
CHA
Charge max
270 N
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注