Emile Maurin 19-216-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
Modèle 19-21 Loquet à fermeture par poussée
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_21/19_216.prj},{NB=emile_maurin_19-216-16_F_10},{REF=19-216-16},{TYPE=Avec Serrure},{COUL=Blanc},{FORM=0},{L1=10},{L1MIN=10},{L1MAX=16},{L2=65},{L3=75},{L4=67},{L5=86},{L6=1.6},{L7=41},{L8=30.5},{L9=33.3},{D1=50.8},{D2=25},{H1=40},{H2=25.5},{H3=36},{H4=23},{H5=14},{H6=19},{CHA=270},{PPATH=19_216_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-216.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Reference
19-216-16
19-216-16
TYPE
Avec Serrure
COUL
Blanc
FORM
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
L1
mm
값 입력 L1
mm
cm
inch
ft
확인
L2
65
mm
L3
75
mm
L4
67
mm
L5
86
mm
L6
1.6
mm
L7
41
mm
L8
30.5
mm
L9
33.3
mm
D1
50.8
mm
D2
25
mm
H1
40
mm
H2
25.5
mm
H3
36
mm
H4
23
mm
H5
14
mm
H6
19
mm
CHA
Charge max
270
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도