Emile Maurin 19-251-37
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_25
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_25/19_25.prj},{NB=emile_maurin_19-251-37},{REF=19-251-37},{VERSION=Clés plates},{L1=37.5},{L2=19.9},{L3=12.7},{L4=27.7},{L5=22.4},{L6=15.6},{L7=19},{L8=9.5},{L9=23},{L10=15},{D1=25.5},{H1=31.8},{H2=23},{H3=15},{H4=22.2},{H5=9.5},{CHARGE=445},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-251-37
19-251-37
VERSION
Clés plates
Clés plates
L1
37.5
mm
L2
19.9
mm
L3
max.
12.7
mm
L4
+/- 1.5
27.7
mm
L5
-1
22.4
mm
L6
+/- 1.5
15.6
mm
L7
19
mm
L8
9.5
mm
L9
23
mm
L10
+/- 1.5
15
mm
D1
+0.2/-0.1
25.5
mm
H1
31.8
mm
H2
+/- 1.5
23
mm
H3
+/- 1.5
15
mm
H4
+0.2
22.2
mm
H5
+/- 0.2
9.5
mm
CHARGE
Charge max.
445
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도