??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-260-40
L1
40.1 mm
L2
28.5 mm
L3
4.6 mm
L4
mm
输入参数值: L4
mm
cm
inch
ft
L5
18 mm
L6
7.6 mm
L7
17 mm
L8
11.7 mm
L9
1.2 à 4.1
L10MAX
5.6 mm
D1
3.4 mm
D2
9.7 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注