Emile Maurin 19-320-32
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_32
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_32/19_320.prj},{NB=emile_maurin_19-320-32_0_16},{REF=19-320-32},{FORM=Sans verrou},{POS=0},{D1=4},{D2=21},{D3=4.8},{H1=112.5},{H2=54},{H3=27},{H4=48},{H5=19},{H6=24},{H7=38},{H8=19},{L1=25},{L2=39},{L3=32.0},{L4=16.0},{L4MIN=16},{L4MAX=19.0},{L5=38},{L6=19},{L7=4},{L8=5},{L9=19},{L10=5},{L11MIN=25.5},{L11MAX=32},{VERS=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-320.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-320-32
19-320-32
FORM
Forme
Sans verrou
POS
Position
Ouvert
Fermer
Ouvert
Fermer
D1
4
mm
D2
±0.1
21
mm
D3
±0.1
4.8
mm
H1
112.5
mm
H2
54
mm
H3
27
mm
H4
48
mm
H5
19
mm
H6
24
mm
H7
±0.2
38
mm
H8
±0.1
19
mm
L1
25
mm
L2
39
mm
L3
32.0
32.0
mm
L4
mm
Enter value for L4
mm
cm
inch
ft
確定
L4MIN
16
mm
L4MAX
19.0
19.0
mm
L5
38
mm
L6
19
mm
L7
4
mm
L8
5
mm
L9
19
mm
L10
5
mm
L11MIN
25.5
mm
L11MAX
32
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸