Emile Maurin 19-331-26
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_33
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_33/19_331.prj},{NB=emile_maurin_19-331-26_6_6.4},{REF=19-331-26},{MAT=Chromé},{POS=6},{D1=26},{D2=38},{D3=M 32x1,5},{D3NDR=32.000},{D3KDR=30.160},{D4=32},{H1=38},{H2=6.4},{H2MIN=6.4},{H2MAX=19},{H3=35},{H4=42.5},{H5=30},{L1=47},{L2=22},{L3=6},{L4=12},{L5=30.3},{L6=3.5},{L7=9.5},{L8=19},{L9=14},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-33.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-331-26
MAT
Matière
Chromé
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
D1
26
mm
D2
38
mm
D3
M 32x1,5
mm
D4
+2/-0
32
mm
H1
38
mm
H2
mm
값 입력 H2
mm
cm
inch
ft
확인
H2MIN
6.4
mm
H2MAX
19
mm
H3
±0.5
35
mm
H4
±1
42.5
mm
H5
±0.2
30
mm
L1
47
mm
L2
22
mm
L3
6
mm
L4
12
mm
L5
±1.5
30.3
mm
L6
3.5
mm
L7
±6
9.5
mm
L8
±0.2
19
mm
L9
+0.2/-0
14
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도