??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-361-7
FORM
Forme
Bouton nylon
POS
Position
D1
10.3 mm
D2
7.9 mm
D3
±0.05
8.03 mm
D4
10.3 mm
L1
mm
输入参数值: L1
mm
cm
inch
ft
L1MAX
4.8 mm
L2
mm
输入参数值: L2
mm
cm
inch
ft
L2MIN
0.8 mm
L2MAX
7.1 mm
L5
13.5 mm
L6
15.9 mm
L7
10.7 mm
L8
9.5 mm
L9
±0.7
6.4 mm
L10
+0.1/-0.0
7.4 mm
L12
11.5 mm
R1
9.9 mm
CM
Charge max.
155 N
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注