??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-362-7
FORM
Forme
Bouton moleté
POS
Position
D1
10.3 mm
D2
7.9 mm
D3
±0.05
8.03 mm
L1
mm
Wert eingeben für L1
mm
cm
inch
ft
L1MAX
4.8 mm
L2
mm
Wert eingeben für L2
mm
cm
inch
ft
L2MIN
0.8 mm
L2MAX
7.1 mm
L3
18.3 mm
L5
13.5 mm
L6
15.9 mm
L7
10.7 mm
L8
9.5 mm
L9
±0.7
6.4 mm
L10
+0.1/-0.0
7.4 mm
R1
9.9 mm
CM
Charge max.
155 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung