??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-362-7
FORM
Forme
Bouton moleté
POS
Position
D1
10.3 mm
D2
7.9 mm
D3
±0.05
8.03 mm
L1
mm
Inserisci valore per L1
mm
cm
inch
ft
L1MAX
4.8 mm
L2
mm
Inserisci valore per L2
mm
cm
inch
ft
L2MIN
0.8 mm
L2MAX
7.1 mm
L3
18.3 mm
L5
13.5 mm
L6
15.9 mm
L7
10.7 mm
L8
9.5 mm
L9
±0.7
6.4 mm
L10
+0.1/-0.0
7.4 mm
R1
9.9 mm
CM
Charge max.
155 N
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione