??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-362-7
FORM
Forme
Bouton moleté
POS
Position
D1
10.3 mm
D2
7.9 mm
D3
±0.05
8.03 mm
L1
mm
Введите значение для L1
mm
cm
inch
ft
L1MAX
4.8 mm
L2
mm
Введите значение для L2
mm
cm
inch
ft
L2MIN
0.8 mm
L2MAX
7.1 mm
L3
18.3 mm
L5
13.5 mm
L6
15.9 mm
L7
10.7 mm
L8
9.5 mm
L9
±0.7
6.4 mm
L10
+0.1/-0.0
7.4 mm
R1
9.9 mm
CM
Charge max.
155 N
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение