??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-366-7
FORM
Forme
Bouton moleté
POS
Position
D1
10.3 mm
D2
7.9 mm
D3
8.03 mm
L1
mm
输入参数值: L1
mm
cm
inch
ft
L1MAX
4.8 mm
L2
mm
输入参数值: L2
mm
cm
inch
ft
L2MIN
0.8 mm
L2MAX
7.1 mm
L3
18.3 mm
L5
13.5 mm
L6
15.9 mm
L7
10.7 mm
L8
9.5 mm
L9
6.4 mm
L10
7.4 mm
R1
9.9 mm
CM
Charge max.
155 N
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注