Emile Maurin 19-381-26
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
Modèle 19-38 Loquet à bouton poussoir
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_38/19_381_assmtab.prj},{NB=emile_maurin_19-381-26_5_6},{REF=19-381-26},{D1=26},{D2=38},{D3=32x1.5},{NDM=32.000},{KDM=30.160},{D4=32},{H1=38},{H2=1.2},{H2X=19},{H3=27},{H4=30},{L1=47},{L1X=5},{L2=22},{L2X=6},{L3=6},{L4=12},{L5=25.5},{L6=14},{L7=14},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-38.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-381-26
D1
26
mm
D2
38
mm
D3
32x1.5
mm
D4
±2-0
32
mm
H1
38
mm
H2
min.
1.2
mm
H2X
max.
19
mm
H3
±1
27
mm
H4
±0.2
30
mm
L1
47
mm
L1X
mm
값 입력 L1X
mm
cm
inch
ft
확인
L2
22
mm
L2X
mm
값 입력 L2X
mm
cm
inch
ft
확인
L3
6
mm
L4
12
mm
L5
25.5
mm
L6
±0.2-0
14
mm
L7
±2
14
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도