??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Reference
POS
Position
D1
D1(+0.0/-0.2)
22.5 mm
L1
mm
L2
mm
Введите значение для L2
mm
cm
inch
ft
L2MAX
L2 max.
18 mm
L3
40 mm
L4
6.4 mm
L5
32 mm
L6
22 mm
L7
37 mm
L8
45 mm
L9
18 mm
L10
5 mm
L11
L11(+4/-4)
36 mm
L12
L12(+0.2/-0.0)
19.1 mm
CM
charge max
445 N
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение