??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Reference
POS
Position
D1
D1(+0.0/-0.2)
22.5 mm
L1
mm
L2
mm
输入参数值: L2
mm
cm
inch
ft
L2MAX
L2 max.
18 mm
L3
40 mm
L4
6.4 mm
L5
32 mm
L6
22 mm
L7
37 mm
L8
45 mm
L9
18 mm
L10
5 mm
L11
L11(+4/-4)
36 mm
L12
L12(+0.2/-0.0)
19.1 mm
CM
charge max
445 N
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注