??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
REF
Reference
POS
Position
D1
D1(+0.0/-0.2)
22.5 mm
D2
28 mm
L1
mm
L2
mm
Wert eingeben für L2
mm
cm
inch
ft
L2MAX
L2 max.
18 mm
L3
40 mm
L4
6.4 mm
L5
32 mm
L6
21.5 mm
L7
56 mm
L8
45 mm
L9
18 mm
L10
L10(+4/-4)
36 mm
L11
L11(+0.2/-0.0)
19.1 mm
C
charge max
300 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung