??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Reference
POS
Position
D1
D1(+0.0/-0.2)
22.5 mm
D2
28 mm
L1
mm
L2
mm
Inserisci valore per L2
mm
cm
inch
ft
L2MAX
L2 max.
18 mm
L3
40 mm
L4
6.4 mm
L5
32 mm
L6
21.5 mm
L7
56 mm
L8
45 mm
L9
18 mm
L10
L10(+4/-4)
36 mm
L11
L11(+0.2/-0.0)
19.1 mm
C
charge max
300 N
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione