??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Reference
POS
Position
D1
D1(+0.0/-0.2)
22.5 mm
D2
28 mm
L1
mm
L2
mm
Введите значение для L2
mm
cm
inch
ft
L2MAX
L2 max.
18 mm
L3
40 mm
L4
6.4 mm
L5
32 mm
L6
21.5 mm
L7
56 mm
L8
45 mm
L9
18 mm
L10
L10(+4/-4)
36 mm
L11
L11(+0.2/-0.0)
19.1 mm
C
charge max
300 N
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение