??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
REF
Référence
D1
28 mm
D2
+0.5
22.5 mm
L1
mm
L2
mm
输入参数值: L2
mm
cm
inch
ft
L3
27.2 mm
L4
4 mm
L5
5 mm
L6
+0.1
45 mm
L7
+0.1
25 mm
L8
19 mm
L9
+0.1
20.1 mm
L10
±4
36 mm
C
Charge max.
330 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注