??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
REF
Référence
D1
28 mm
D2
+0.5
22.5 mm
L1
mm
L2
min.
mm
Введите значение для L2
min.
mm
cm
inch
ft
L3
27.2 mm
L4
4 mm
L5
5 mm
L6
+0.1
45 mm
L7
+0.1
25 mm
L8
19 mm
L9
+0.1
20.1 mm
L10
±4
36 mm
C
Charge max.
330 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение