Emile Maurin 19-640-13
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_64
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_64/19_640.prj},{NB=emile_maurin_19-640-13},{REF=19-640-13},{FC=13},{D1=3.3},{H1=48.5},{H2=7},{H3=8.7},{H4=1.7},{H5=40.6},{H6=22.5},{H7=3.8},{H8=3.3},{H9=55},{H10=4},{H11=72},{H12=16},{L1=39.4},{L2=28},{L3=7},{L4=5.1},{L5=14.5},{L6=8},{L7=5.3},{L8=2.5},{L9=6.4},{L10=13.7},{L11=11.5},{L12=23.8},{L13=4.3},{L14=4},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-64.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-640-13
19-640-13
FC
Force
13
13
N
D1
3.3
mm
H1
48.5
mm
H2
7
mm
H3
8.7
mm
H4
1.7
mm
H5
40.6
mm
H6
22.5
mm
H7
3.8
mm
H8
3.3
mm
H9
55
mm
H10
4
mm
H11
72
mm
H12
16
mm
L1
39.4
mm
L2
28
mm
L3
7
mm
L4
5.1
mm
L5
14.5
mm
L6
8
mm
L7
5.3
mm
L8
2.5
mm
L9
6.4
mm
L10
13.7
mm
L11
11.5
mm
L12
23.8
mm
L13
4.3
mm
L14
4
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸