Emile Maurin 19-800-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à expansion
19_80
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_expansion/19_80/19_800.prj},{NB=emile_maurin_19-800-14},{REF=19-800-14},{FORM=Tête fendue},{VERS=1},{D1=9.5},{D2=6.4},{D3=11.1},{D4=12.7},{D5=11.9},{H1=2.3},{H2=11.1},{H3=14.6},{H4=18.5},{H5=15.9},{H6MIN=2.3},{H6MAX=2.8},{H7=3.2},{H8MIN=17.5},{L1=22.2},{L2=1.3},{CM=180},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-800.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-800-14
19-800-14
FORM
Forme
Tête fendue
D1
9.5
9.5
mm
D2
6.4
6.4
mm
D3
11.1
11.1
mm
D4
12.7
12.7
mm
D5
11.9
11.9
mm
H1
2.3
2.3
mm
H3
14.6
14.6
mm
H4
18.5
18.5
mm
H5
15.9
15.9
mm
H6MIN
2.3
2.3
mm
H6MAX
2.8
2.8
mm
H7
3.2
mm
H8MIN
17.5
17.5
mm
L2
1.3
mm
CM
Charge max.
180
180
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도