??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-840-94
D1
16 mm
D2
9.5 mm
D3
6.5 mm
H1
94 mm
H2
70 mm
H3
12 mm
H4
36 mm
H5
70 mm
H6MIN
95 mm
L1
45 mm
L2
34 mm
L3
17.5 mm
L4
37 mm
L5
8 mm
L6
13.5 mm
L7
16 mm
L8
10 mm
L9MIN
45 mm
L10
34 mm
L11MIN
17 mm
CT
Charge de traction
11110 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão