??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-860-86
H1
85.8 mm
H2
57.2 mm
L1
43.7 mm
L2
32.3 mm
L3
35.8 mm
L4
23.9 mm
L5
11.2 mm
L6
16.4 mm
D1
6.6 mm
CDT
Charge de traction
6200 N
CDC
Charge de cisaillement
8900 N
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione