Emile Maurin 19-870-86-19
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à expansion
19_87
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_expansion/19_87/19_87.prj},{NB=emile_maurin_19-870-86-19},{REF=19-870-86-19},{H1=85.7},{H2=44.4},{H3=12.7},{L1=43.7},{L2=32.3},{L3=17.3},{L4=17.3},{L5=11.2},{L6=16.4},{L7=41.8},{L8=31.8},{L9=19},{L10=19},{D1=6.6},{D2=5.5},{CDT=6200},{CDC=8900},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_87/19_87_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-870-86-19
19-870-86-19
H1
85.7
mm
H2
44.4
mm
H3
12.7
mm
L1
43.7
mm
L2
32.3
32.3
mm
L3
17.3
17.3
mm
L4
17.3
17.3
mm
L5
11.2
mm
L6
16.4
mm
L7
41.8
mm
L8
31.8
31.8
mm
L9
19
19
mm
L10
19
19
mm
D1
6.6
mm
D2
5.5
mm
CDT
Charge de traction
6200
N
CDC
Charge de cisaillement
8900
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도