??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-880-150
H1
149.4 mm
H2
127 mm
H3
95.3 mm
L1
31.8 mm
L2
30.7 mm
L3
11.1 mm
L4
16.4 mm
D1
5.2 mm
R1
12.2 mm
CDT
Charge de traction
4000 N
CDC
Charge de cisaillement
8900 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung