??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-880-150
H1
149.4 mm
H2
127 mm
H3
95.3 mm
L1
31.8 mm
L2
30.7 mm
L3
11.1 mm
L4
16.4 mm
D1
5.2 mm
R1
12.2 mm
CDT
Charge de traction
4000 N
CDC
Charge de cisaillement
8900 N
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione