??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-940-45
L1
45 mm
L2
30 mm
L3
17 mm
L4
5.6 mm
L5
3 mm
D1
9.6 mm
D2
4.4 mm
FORCE
3 Kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão