Emile Maurin 21-620-18-135
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_62
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_62/21_62.prj},{NB=emile_maurin_21-620-18-135_1_0},{REF=21-620-18-135},{HX=1},{OPTION=0},{L1=18},{L2=135},{L3=16-114},{L4=16},{L5=28},{L6=18},{L7=54},{D1=M16},{D2=17},{D3=M16},{H1=6-68},{H2=85},{H3=36},{S1=8},{FORCE=30},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{BESTNR=556187},{GR=30},{PDF=PDF},{HMIN=6},{HMAX=68},{VMIN=16},{VMAX=114},{E1=16},{GEW=2045},{WHMIN=31.20},{WHMAX=6.10},{HMINPOS=6},{HMAXPOS=20},{VXX=88.00},{VERSD=3032},{VERST=3016},{VERS129=31816},{VERS508=1618},{ARTNR=AMF 7600-30-M16x18},{CTN=MIN},{PPATH=21_62_1/21_62_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
21-620-18-135
21-620-18-135
L1
18
18
mm
L2
135
135
mm
L3
16-114
16-114
mm
L4
16
16
mm
L5
28
28
mm
L6
18
18
mm
L7
54
54
mm
D1
M16
M16
D2
17
17
mm
D3
M16
M16
H1
6-68
6-68
mm
H2
85
85
mm
H3
36
36
mm
S1
8
8
mm
FORCE
Force de serrage
30
30
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도