??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
REF
Référence
22-120-80
ELEMENTS
intermédiaire
HAUTEUR
appui
mm
Wert eingeben für HAUTEUR
appui
mm
cm
inch
ft
BASE
base
H1MIN
75 mm
H2MAX
89 mm
H2
10 mm
H3
12.5 mm
H4
25 mm
H5
10 mm
H6
55 mm
D1
50 mm
D2
50 mm
D3
55 mm
F
30 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung