??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
22-330-80
H1MAX
78 mm
H1MIN
83 mm
H2
10 mm
H3
16 mm
H4
25 mm
H5
10.5 mm
D1
49.4 mm
D2
55 mm
D3
M12 mm
L1
13 mm
S1
21 mm
S2
6 mm
COURSE
mm
Inserisci valore per COURSE
mm
cm
inch
ft
F1
max.
6 kN
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione