Emile Maurin 22-757-58-17,5-79
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_75
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_75/22_757.prj},{NB=emile_maurin_22-757-58-17,5-79_0_0},{REF=22-757-58-17,5-79},{ROT=0},{D1=58},{D2=17,5},{D3=M40},{H1=79},{H3=0.0},{VIS=M16},{F1=148},{F2=92.9},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 350.5-58-17,5-79-NI},{NORMNR=GN 350.5},{D2X=17.5},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H11=53,79},{HS=A58-62},{VERS=8},{H1X=53},{H2X=79},{PPATH=22_757/22_757_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.1840},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
22-757-58-17,5-79
22-757-58-17,5-79
ROT
Rotation
°
D1
58
58
mm
D2
17,5
17,5
mm
D3
M40
M40
H1
79
79
mm
H2
79.0
79.0
mm
H3
Position
mm
값 입력 H3
Position
mm
cm
inch
ft
확인
VIS
M16
M16
F1
Charge statique F1
148
148
kN
F2
Charge statique
92.9
92.9
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도