??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
REF
Référence
24-103-14
L1
14
L2
50 mm
L3
110 mm
L4
70 mm
L5
65 mm
L6
40 mm
D1
M12
D2
68 mm
D3
6.5 mm
H1
30 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung