??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
REF
Référence
24-103-14
L1
14
L2
50 mm
L3
110 mm
L4
70 mm
L5
65 mm
L6
40 mm
D1
M12
D2
68 mm
D3
6.5 mm
H1
30 mm
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione