Emile Maurin 31-393-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_39
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_39/31_393.prj},{NB=emile_maurin_31-393-12_0},{REF=31-393-12},{MATIERE=Acier},{VERSION=Bille striée},{FINITION=Libre},{ROT=0},{D1=12},{D2=7.2},{D3=10},{D4=M 3},{D5=12},{H1=11},{H2=3.2},{H3=6},{F1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{L2=11},{SB=10},{D3X=11.400},{D3XX=11.230},{D4X=7.200},{LX=6.940},{LXX=3.470},{LX1=1.700},{LX2=3.500},{R=0.800},{N=6.000},{NORMNR=GN 709.2},{D2NDM=3.000},{D2KDM=2.459},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-393-12
31-393-12
MATIERE
Acier
VERSION
Bille striée
FINITION
Libre
ROT
Rotation
°
D1
n6
12
12
mm
D2
7.2
7.2
mm
D3
10
10
mm
D4
M 3
M 3
D5
H7
12
12
mm
H1
± 0.02
11
11
mm
H2
max.
3.2
3.2
mm
H3
min.
6
6
mm
F1
10
10
KN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도